Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-016

Tête magnétique ASCO™ série 016 (NEMA types, CSA)

Product Description

La série 016 ASCO est la même tête magnétique hautement fiable en époxy moulé RedHat  I que celle utilisée sur les vannes ASCO à usage général. Les modèles ont une puissance nominale de 6,1 W et 9,1 W.

Caractéristiques

  • Tête magnétique standard : RedHat II étanche, types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X
  • En option : modèles antidéflagrants et étanches, types 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9
  • Plage de température ambiante nominale : 32 à 125 ° F (CA); 32 à 104 ° F (CC)

Documentation et schémas