Asco-P-047

Électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO™ série 047

Product Description

Les électrovannes ASCO série 047 sont des versions à commande manuelle à réarmement des vannes robustes ASCO série 342 (NPT 1/4 et 3/8 po) et de la série 344 (NPT 1/2 à 1 po). Elles sont proposées en versions à déclenchement électrique (déclenchement sous tension), sans déclencheur de tension (déclenchement hors tension) ou à poignée libre. Elles sont idéales pour les applications critiques dans le raffinage et la production chimique.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Verrouillage
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air ; gaz neutre ; fuel léger ; vapeur ; eau
Diamètre de raccordement
1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv
Tension
24 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur
Normes/réglementations
CSA ; type 3 ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Les modèles NPT 1/4 et 3/8 po à commande directe permettent d’assurer un débit maximal par rapport à leur taille
  • Les versions NPT 1/2 à 1 po sont munies d’un clapet pour des débits élevés et une fermeture étanche
  • Une fois déclenchées, les vannes ne peuvent être remises en mode automatique que manuellement
  • Des options à sécurité intrinsèque sont disponibles pour les environnements dangereux