Corps de vanne ASCO™ 158 pour actionneurs motorisés

Product Description

Les corps de vanne ASCO série 158 simples et monoblocs sont des vannes d’arrêt de sécurité pour gaz à 2 voies normalement fermées conçues pour une utilisation avec l’actionneur motorisé ASCO série 159. Combiné à l’actionneur série 159, ce système répond aux normes internationales avec les certifications UL, FM, CSA et EN161. Spécialement conçus pour les applications de brûleurs, ces nouveaux produits proposent aux fabricants d’équipement, aux distributeurs et aux utilisateurs finaux une nouvelle option de vanne d’arrêt de sécurité de la combustion qui renforce la sécurité et la fiabilité et améliore le rendement thermique.

Matériau
Aluminium coulé sous pression
Construction
Simple et monobloc
Produits
Gaz combustible
Diamètres de raccordement
NPT 3/4 po à 3 po et ISO
Fonction
2 voies, normalement fermée
Coefficient de débit
De 13,3 à 126,1 Kv,
De 15,4 à 145,8 Cv
Pression différentielle de service maximale en bar (psi)
1,4 (20)
Plage de température ambiante
-40 à 66 °C, -40 à 150 °F
Pression différentielle maximale de fermeture en bar (psi)
2,1 (30) à 5,17 (75)
Certifications
lorsqu’elle est couplée à l’actionneur ASCO série 159 :
UL 429,
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 Classe A
RoHS

Caractéristiques

  • Conception à haut débit optimisée (15,4 à 145,8 CV, 13,3 à 126,1 Kv) et vaste différentiel de pression de service (0 à 1,4 bar - 0 à 20 psi) couvrant un large éventail d’applications
  • La construction monobloc permet une installation facile et réduit l’encombrement
  • Large gamme de températures ambiantes convenant aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou froids (-40 °C/-40 °F).
  • NPT 3/4 po à 3 po/ISO 20 mm à 80 mm
  • Des adaptateurs pour tuyaux sont disponibles pour simplifier l’installation et l’entretien
  • La souplesse et la polyvalence du montage déporté permettent de l’installer dans n’importe quel sens
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA
  • Certification EN161 Classe A et conformité aux directives RoHS

Documentation et schémas