Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-202-preci

ASCO™ 202 Électrovannes Preciflow

Product Description

Les électrovannes Preciflow série 202 ASCO sont conçues pour réguler précisément les débits des équipements médicaux et des instruments d’analyse. Elles régulent proportionnellement le débit d’air et de gaz neutres en faisant fluctuer le signal électrique d’entrée vers la bobine. Ces électrovannes compactes et ultra-fiables sont adaptées aux applications telles que les instruments de chromatographie en phase gazeuse, les contrôleurs de débit massique, les équipements de soins dentaires et les appareils de surveillance de la pression artérielle.

Pilotage de vanne
Proportionnel ; solénoïde
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuels légers, lourds ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po
Raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
24 Vcc
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (< 5 %), une excellente répétabilité (< 3 %) et une sensibilité élevée (< 2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées à un fonctionnement sous vide
  • La conception compacte et sans frottement permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse
  • Consommation d’énergie d’à peine 1 W, conforme aux exigences de consommation des instruments les plus rigoureuses
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas