Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-225

Électrovannes série 225 ASCO™

Product Description

La série 225 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes à commande directe, conçues pour les applications d’emballage. Les électrovannes n’exigent pas de pression de service minimale et leur fonctionnement n’est pas affecté par leur position de montage.

Pilotage de vannes
Solénoïde, solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Fluide
Air, gaz neutre ; eau ; fuel léger
Diamètre de raccordement
1/8 po
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension
24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; 10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG ; de 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG
Normes/réglementations
IP65 ; ATEX zone 2-22 ; UL ; CSA

Caractéristiques

  • Les pièces internes sont facilement accessibles pour le nettoyage
  • Utilisation sur air, gaz neutre, eau et fuel
  • Temps de réponse de 5 à 25 ms
  • Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas