Asco-P-344

Électrovannes à tiroir-clapets série 344 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 344 ASCO intègrent une conception à tiroir-clapets pour un débit élevé dans une variété d’applications. Cette construction robuste peut être utilisée avec de l’air ou de l’eau. La série 344 est adaptée à une utilisation dans les instruments d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les équipements de chauffage, la production biotechnologique et le raffinage.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv, de 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv, de 0,86 à 1,73 Kv, de 1,73 à 5,19 Kv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA/CC, plage de tension de 12 à 24 V CA, charge de batterie 125 V CC, 110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 24 V CA, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC, charge de batterie 250 V CC | 50/60
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
ATEX zone 0-20, classe I div. 1, classe I div. 2, CSA, FM, CEI Ex zone 0-20, SIL, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Les constructions à simple/double pilotage sont disponibles dans une large gamme de tailles et de débits
  • Le modèle à double pilotage peut être commuté avec un signal momentané et reste en position, même en cas de coupure électrique
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Disponible en modèles faible consommation, de sécurité intrinsèque, à plage de tension et à longue durée de vie

Documentation et schémas