Asco-P-375

Électrovannes pour applications courantes ASCO série 375

Product Description

Les électrovannes pour applications courantes ASCO série 375 sont conçues pour contrôler l’eau, l’air, les gaz inertes et la vapeur dans une variété d’applications comme les stérilisateurs dentaires ou autres autoclaves de paillasse. Le corps composite de l’électrovanne assure la conformité des matériaux aux directives applicables, notamment la directive RoHS, et le raccordement cannelé de l’orifice avec l’écrou de blocage garantit la fiabilité lors de travaux à température ou pression élevée. Avec une taille de bobine de 30 mm et des versions universelles à 3 voies, l’électrovanne est très fiable et permet des installations flexibles et faciles sur manifold. Les applications typiques comprennent les stérilisateurs dentaires, les autoclaves de paillasse, les stérilisateurs à vapeur et les analyseurs biomédicaux.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
PPS
Type de fluide
Liquides ou gaz
Type d’orifice
Raccordement ISO, raccord cannelé et raccord cannelé avec écrou de blocage
Fonction
Universelle à 3 voies (U)
Diamètre de passage
2,3 mm (0,09”)
Tension
12 Vcc ; 24 Vcc
Pression maximale admissible
10 bar (145 psi)
Température du liquide
0 à 130 °C (32 à 266 °F)
Étanchéité
FKM
Cycle opératoire
100 %

Caractéristiques

  • Corps composite comme alternative sans plomb au laiton
  • Conception compacte et faible consommation électrique
  • Orifices cannelés avec écrous de blocage pour un raccordement facile et sûr des tubes à haute pression
  • Les électrovannes de vapeur peuvent supporter des pressions et des températures élevées
  • Résistance élevée aux fluides agressifs
  • Convient pour la vapeur à basse pression et les applications dans les autoclaves de stérilisation

Documentation et schémas