Asco-P-381

Électrovannes série 381 ASCO™

Product Description

La série 381 ASCO est une gamme d’électrovannes à haut débit et basse température conçues pour résister aux environnements difficiles et corrosifs. Leur large plage de température de service de -60 à 80 °C, pour la température ambiante comme pour la température du fluide, permet une utilisation dans des conditions extrêmes. La série 381 est capable de passer le test d’endurance de la CSA (n° 139) jusqu’à 100 000 cycles (10 000 cycles à -60 °C et 90 000 cycles à 80 °C).

Actionneur de vanne
Solénoïde, solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po ; 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé
Débit
De 2,2 à 6,2 Cv
Tension
110 V CA, 115 V CA, 24 V CA, 120 V CA, 208 V CA, 220 V CA, 12 V CC, 120 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 240 V CC, 480 V CA, 440 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, extérieur
Normes/réglementations
ATEX zone 1-21, classe I div. 1, CSA, CEI Ex zone 1-21, IP67, SIL, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Un débit optimal permet d’écourter le temps de réponse du process
  • Peut fonctionner à une pression principale nulle lorsque la version à pilotage externe est utilisée
  • Compatible avec un limiteur de débit
  • Permet aux utilisateurs de réguler le débit pour éviter une ouverture/fermeture abrupte de l’actionneur
  • Corps robuste en acier inoxydable 316L

Documentation et schémas