Asco-P-398

Vannes à commande par pression série 398 ASCO™

Product Description

Les vannes de process à commande par pression série 398 ASCO sont conçues pour les environnements difficiles dans une large gamme de secteurs industriels. Ces vannes à haut débit sont étudiées pour offrir une longue durée de vie et sont très résistantes aux chocs thermiques et aux environnements corrosifs. Elles conviennent aux applications dans les secteurs médical et biotechnologique, du pétrole et du gaz, de l’électricité, de l’automobile et de la fabrication de pneus, de la chimie, du traitement de l’eau et des eaux usées, de l’agroalimentaire et de l’emballage.

Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, eau chaude, combustible léger, eau, vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Fonction
3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert

Caractéristiques

  • Actionneur compact pour des applications compactes et peu encombrantes
  • Construction en acier inoxydable pour résister aux environnements corrosifs
  • Vanne autoclave
  • Large gamme d’options

Documentation et schémas