Asco-P-438

Vérins ronds ASCO™ Numatics série 438

Product Description

À partir de décembre 2021, le vérin rond ISO 6431 série 438 n’est plus disponible à la vente, il est remplacé par l’AVENTICS série RPC.


La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Pour ce type de vérin rond ISO, reportez-vous à l’AVENTICS série RPC.

Fonction
Double effet, simple tige, simple effet, simple effet, tige traversante
Normes/réglementations
ISO 6431
Matériau du corps
Alliage léger
Diamètre
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Environnement des applications
Intérieur, extérieur
Course
500 mm maxi

Caractéristiques

  • Le vérin anticorrosion rond ASCO™ Numatics série 438 n’est plus disponible à la vente.En savoir plus sur les options de remplacement.
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position et amortissement pneumatique
  • Permet de gérer l'air lubrifié et l'air non lubrifié

Documentation et schémas