Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-881

Connecteurs électriques débrochables ASCO™ série 881

Product Description

La gamme de connecteurs débrochables série 881 d’ASCO, tailles 22 et 30, est conçue pour s’adapter aux bobines moulées à trois broches. Les connecteurs sont disponibles en trois versions : modèle rotatif standard, modèle rotatif standard avec indicateur visuel à LED intégré et protection électrique, et modèle avec câble moulé à 3 conducteurs non rotatif.

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas