E/S industrielles

Les E/S industrielles d’Emerson permettent aux opérateurs de se connecter de manière transparente à n’importe quel contrôleur via PROFINET pour collecter et contrôler les données. Cette solution flexible et fiable permet une personnalisation très poussée basée sur les exigences de l’application et l’environnement. La surveillance et les diagnostics à distance permettent aux opérateurs de réagir rapidement aux défaillances, permettant d’économiser du temps et de l’argent en transformant leur industrie en un lieu de travail véritablement moderne.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture E/S industrielles

Industrial I/O

1-23 résultats sur 577 dans la rubrique Produits
:
1
1 2 3 4 5 6 7 Ellipse de pages lors de la pagination 26