E/S de sécurité intrinsèque
Lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmes ou dangereuses, vous avez besoin d’E/S qui peuvent résister à tout ce qui se présente. Les E/S de sécurité intrinsèque d’Emerson répondent aux exigences de robustesse pour que vous puissiez opérer en toute tranquillité, avec les performances, la souplesse et l’architecture ouverte dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail, où que vous soyez. De la corrosion aux vibrations, en passant par les opérations marines, le bruit et le fonctionnement sans ventilateur de -40 °C à +70 °C, nos modules d’E/S de faible consommation enfichables sous tension sont adaptés aux applications RTU.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture E/S de sécurité intrinsèque
Intrinsically safe I/O
Liste des produits
1-23 résultats sur 85 dans la rubrique Produits
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 4.0,
totalResultCount: 85,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparer des produits
Vous pouvez comparer 4 produits au maximum. Veuillez affiner votre sélection.
Rejeter