Fisher-P-NXV

Cage Fisher™ Whisper™ NXV

Product Description

Les vannes de la série Vee-Ball de Fisher (V150, V200, et V300) combinées avec la cage Whisper offrent l'efficience d'une vanne rotative et les avantages d'atténuation sonore de la technologie Whisper. Cette combinaison est idéale pour les applications où le bruit aérodynamique pose problème. La cage Whisper de Fisher est conçue pour les applications gaz et vapeur, permettant de diminuer les nuisances sonores qui peuvent présenter des dangers pour le personnel et entraîner des vibrations dans les conduites.

Service critique
Réduction du bruit
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage modifié
Tailles des vannes
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Classe de pression
ASME Classe 150, ASME Classe 300, ASME Classe 600
Classe de pression
PN, ASME
Matériau
Acier inoxydable 316L
Fluides de procédé
Gaz, vapeur ou vapeur d'eau
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Performances du whisper NXV : une atténuation acoustique pouvant atteindre -20 dBA est possible en fonction des conditions de service.
  • Fabrication Whisper NXV : L'atténuateur produit par fabrication additive dispose d'une soudure solide pour garantir une intégrité structurelle en conjonction avec la boule.
  • Excellente régulation du débit : Le contour précis de l'obturateur échancré en V offre une caractéristique de débit égal pourcentage.
  • Capacités environnementales améliorées : Le système de garniture ENVIRO-SEAL en option permet de contrôler les émissions afin qu’elles restent inférieures à la limite de 100 ppm par million définie par l’EPA (agence américaine pour la protection de l'environnement)