Atténuateur modal WhisperTube Fisher™ 6060

Product Description

Le WhisperTube est un silencieux réactif passif conçu pour être installé en aval de la vanne de régulation ou de tout autre équipement contribuant au bruit du système. Nécessitant une perte de charge négligeable à travers l’appareil, le WhisperTube permet de réduire le bruit du système dans une large gamme de conditions sans affecter la capacité de débit ou le procédé.

Caractéristiques

  • Réduction du bruit à large bande – Une conception brevetée avec des cavités acoustiques internes de tailles différentes afin de réduire le bruit sur une large gamme de fréquences.
  • Polyvalence d’application – Conçu pour une large gamme de débits, de pressions et de températures de fluide. Réduction du bruit à l’intérieur de la conduite pour toutes les sources en amont. Le WhisperTube s’apparie avec n’importe quel équipement utilisé pour les fluides compressibles.
  • Capacité de débit maximale – Une perte de charge négligeable sur le WhisperTube autre que la perte de ligne normalement admise pour un tuyau de longueur équivalente équivaut à une atténuation du bruit sans impact sur le débit du procédé.
  • Silencieux réactif passif – Les cavités internes produisent des réflexions d’ondes acoustiques qui réduisent la propagation du bruit en aval.
  • Performances fiables – Aucun matériau de garniture acoustique interne ne risque d’être endommagé par l’absorption d’humidité. Le canal de drainage interne moulé permet d’éliminer toute accumulation potentielle de liquide, garantissant ainsi des performances optimales.
  • Compatible avec les systèmes de raclage – La géométrie du débit en ligne droite avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la canalisation permet de réaliser des opérations de raclage lorsque cela est nécessaire pour le nettoyage et l’entretien.
  • Capacité de service corrosif — Matériaux de construction conformes aux normes NACE MR0103, MR0175 / ISO 15156 en standard pour les applications impliquant des des vapeurs ou des gaz corrosifs.
  • Entretien rapide et facile – Tamis cylindrique en acier inoxydable amovible pour un nettoyage facile si nécessaire, sans outils spéciaux.
  • Installation facile – Les dispositfs de levage filetées permettent de fixer la caisse avec des anneaux de levage ou des boulons d’anneau de levage pour un contrôle optimal du produit pendant l’installation.
Diamètres du corps
NPS 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 12
Service critique
Réduction du bruit
Types de raccordements
Brides à face surélevée CL150, CL300 ou CL600 compatibles avec la norme ASME B16.5
Limite de température
-46 à 371 °C (-50 à 700 °F)

Documentation et schémas