AVENTICS-P-513

AVENTICS™ série 513 (taille 3)

Product Description

Les vannes AVENTICS série 513 ISO (taille 3) sont des vannes pneumatiques à haute vitesse et à usage intensif conçues pour un service général dans un large éventail d’applications d’automatisation. Elles sont conformes à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Les vannes robustes et polyvalentes utilisent un ensemble breveté AVENTICS à tiroir et manchon garantissant une performance ultra-fiable.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Action directe, solénoïde – Verrouillage
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/4"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
Débit
De 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,73 à 5,19 Kv
Normes/réglementations
CSA, IP65, ISO
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur, lavage
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Conçue pour un fonctionnement répétable et fiable dans les environnements difficiles
  • Répond à la norme ISO 5599/2 pour les remplacements avec fixation « drop-in »
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Des régulateurs de pression optimisent la consommation d’énergie
  • Des limiteurs de débit optimisent la cadence des machines
  • La compatibilité avec l’électronique Fieldbus G3 et E/S facilite la mise en réseau
  • Des modèles à solénoïde à action directe et à piotage par air à solénoïde sont disponibles

Documentation et schémas