AVENTICS-P-581 Size 4

Distributeurs normalisés AVENTICS™ série 581-Taille 4

Product Description

La série 581 AVENTICS est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. La série 581 est conforme avec la norme ISO 5599-1 et elle offre, grâce à sa modularité incomparable, toutes les fonctions des distributeurs, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires

B10

Produits

Search
1-10 résultats sur 60 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814111710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814111720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814112710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814112720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814113710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814113720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814130100
Activation
Pneumatiquement
Principe de commutation
5/2
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Pneumatiquement
5/2
6000 l/min
16 bar
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814180100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pression de service maximale
16 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
16 bar
7 Day

Caractéristiques

  • Îlot de distribution normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations personnalisées simples et modulaires via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas