AVENTICS-P-608

Vanne proportionnelle AVENTICS; SentronicD série 608

Product Description

Le modèle SentronicD série 608 d’AVENTICS est une vanne proportionnelle à 3 voies à commande directe avec contrôle numérique de l’air ou du gaz neutre. Ses temps de réponse rapides et sa haute sensibilité en font la solution idéale pour les applications nécessitant un contrôle très précis de la pression. Les paramètres de la boucle de régulation de la vanne sont faciles à configurer et à optimiser pour les besoins spécifiques du client en utilisant le logiciel d’acquisition de données (DaS) d’AVENTICS et une connexion à un ordinateur. La vanne est idéale pour les secteurs de l’automobile et des pneumatiques, les équipements d’analyse et de diagnostic et les applications de mise en bouteille.

Produits

Search
1-10 résultats sur 187 pour Produits
:
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermée
Actionneur de vanne
Proportionnel
Diamètre de raccordement
1/8”, ¼”
Débit
De 0,2 à 0,43 Kv, 0,1 Cv à 0,5 Cv
Matériau du corps
Aluminium
Tension
24 Vcc
Fréquence
50/60
Type de fluide
Air, gaz inertes, gaz naturel, oxygène
Environnement d’exploitation
Intérieur
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, bride
Normes et réglementations
CE, EAC, IP65

Caractéristiques

  • La communication numérique intelligente simplifie le fonctionnement
  • La régulation à double boucle permet une configuration facile des variables procédés telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température.
  • L’affichage visuel intégré facilite la surveillance de l’état de la vanne
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser la performance de la boucle de régulation
  • Des versions pour service sur vide ou haute pression jusqu’à 12 bar (174 psi) sont disponibles

Documentation et schémas