AVENTICS-P-BCP

Actionneurs à soufflet AVENTICS™ série BCP

Product Description

Les vérins AVENTICS série BCP sont des actionneurs à soufflet avec couvercles à bride fixe. Les soufflets sont fabriqués en caoutchouc naturel dans la version standard. La version résistante à la chaleur se distingue par des soufflets en caoutchouc épichlorhydrine (ECO) et la version résistante à la corrosion par des couvercles en acier inoxydable (V2A).

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec plaques de raccordement serties en permanence
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial
  • Résistance élevée à la corrosion et aux températures élevées
  • Sécurité testée jusqu’à 24 bar

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas