AVENTICS-P-BCR

Vérins à soufflet AVENTICS™ série BCR

Product Description

Les vérins à soufflet AVENTICS série BCR sont conçus pour des applications qui nécessitent des forces très élevées avec une bague de fixation (pas de couvercle) et des soufflets en élastomère de caoutchouc naturel pour un montage direct sur des surfaces de raccordement adaptées au système. Aussi, la géométrie de raccordement est librement configurable.

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec bague de fixation
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas