AVENTICS-P-CCL-IC

Vérins standard AVENTICS™ série CCL-IC (ISO 21287)

Product Description

Les vérins AVENTICS série CCL-IC (ISO 21287) sont dotés d’une conception compacte et propre et peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications. Leur surface lisse et leurs matériaux, tels que l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable et les lubrifiants NSF-H1, en font le vérin idéal pour répondre aux exigences de l’industrie agro-alimentaire.

Caractéristiques

  • Conception compacte et propre
  • Disponible en neuf tailles couvrant des diamètres de piston de 16 à 100 mm
  • Surfaces anodisées faciles à nettoyer
  • Les racleurs et lubrifiants (NSF-H1) sont approuvés pour une utilisation dans les applications alimentaires
  • Capuchons de protection aseptiques pour les trous de positionnement inutilisés
  • Conception de montage universelle pour un assemblage facile, sans avoir à recourir à des éléments de montage supplémentaires

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas