Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

Connecteurs de vannes avec câble AVENTICS™ série CON-VP

Product Description

La série CON-VP d’AVENTICS avec câble offre des connecteurs de vannes avec des câbles de différentes longueurs, utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série couvre les types de connecteurs de forme A, B, B suivant standard de l’industrie, C et C suivant standard de l’industrie, conformes aux normes EN 175301-803 (forme A), ISO 6952 (forme B) et ISO 15217 (forme C)