AVENTICS-P-Fine-Setting-Valve

Régulateurs de pression ultrafins AVENTICS™

Product Description

Régulateur de pression ultrafin : régulateurs de pression à commande manuelle avec divers éléments de commande manuelle.

Caractéristiques

  • Qn max. 900 l/min
  • Largeur : 60 mm ... 100 mm
  • Distributeur à clapet pour régulation dynamique de la pression

Documentation et schémas