AVENTICS-P-FSR

Préhenseurs à ventouse plate AVENTICS™ série FSR

Product Description

Les préhenseurs à ventouse rondes et plates AVENTICS Série FSR sont la solution idéale pour de nombreuses applications standard sur des pièces plates et planes. Elles sont disponibles dans une large gamme de diamètres allant jusqu'à 300 mm.

Caractéristiques

  • Résistant à la chaleur

Documentation et schémas