AVENTICS-P-KHZ

Vérins à course courte AVENTICS™ série KHZ

Product Description

Le vérin AVENTICS de la série KHZ est un vérin non standard à faible course, idéal pour les espaces d’installation restreints et conçu pour être intégré aisément dans les machines.

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas