AVENTICS-P-L1

Électrovannes-pilotes ou vannes à commande pneumatique AVENTICS™ série L1

Product Description

Les électrovannes AVENTICS série L1 assurent une grande capacité de vitesse et de débit dans une conception compacte. Ils sont disponibles en version à commande électropneumatique ou pneumatique. La conception fine de la série L1 (largeur de corps de 22 mm) est idéale pour un montage en ligne, mais elle peut également être montée sur des manifolds extrudés une seule pièce, de 2 à 12 postes. Un manifold L1 à 12 postes ne mesure que 35,84 cm de largeur. Les électrovannes série L1 sont adaptées aux applications automobiles, de mise en bouteille, de fabrication de pneus, d’emboutissage et d’estampage des métaux.

B10

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
Actionneur de vanne
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air
Type de fluide
Air, gaz inerte, vide
Diamètre de raccordement/orifice
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Environnement d’exploitation
Intérieur

Caractéristiques

  • Performances hautement répétables et fiables dans les environnements difficiles
  • Construction robuste qui assure une performance de cycle de vie de haut niveau
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Optimisation du nombre de cycles de la machine grâce à des contrôles de la vitesse

Documentation et schémas