AVENTICS-P-LS04

Distributeurs AVENTICS™ série LS04

Product Description

Grâce à leur boitier en aluminium et polyamide, les distributeurs à tiroir de la série LS04 d’AVENTICS sont légers et peu encombrants. Ils sont adaptés à un montage direct sur des machines mobiles et des pièces du système.

B10

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série LS04-PD R422004129
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
310 l/min
Fonction de la vanne
NF
Pression de service maximale
7 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
310 l/min
NF
7 bar
AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série LS04-PD R422005154
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
180 l/min
Fonction de la vanne
NF
Pression de service maximale
7 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
180 l/min
NF
7 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
310 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
7 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
310 l/min
5/2
7 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, série LS04-PD R422005156
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
180 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
7 bar
disponibilité
7 Day
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
180 l/min
5/2
7 bar
7 Day

Caractéristiques

  • Format compact et léger
  • Commutation rapide disponible
  • Intégration facile
  • Convient aux applications mobiles.

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas