AVENTICS-P-Marex-OS

AVENTICS™ série Marex OS

Product Description

Le Marex OS d’AVENTICS fonctionne avec de nombreux systèmes de propulsion, notamment les systèmes d'inverseurs de marche et même des concepts d’entraînement de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s'adapter à la plupart des spécifications du client. Grâce à un seul entraînement de bus CAN contrôlé automatiquement par train et à un automate logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable. Le pré-assemblage simplifie l’installation.

Caractéristiques

  • Convient aux systèmes d’hélice à pas fixes et contrôlables avec moteurs diesel ou diesel-électriques
  • Architecture système modulaire avec de nombreuses options
  • Large gamme de blocs de fonction
  • Réseaux séparés par train de propulsion
  • Jusqu’à 6 postes de commande
  • Différentes options de tête de commande, y compris le suivi des leviers
  • Éléments de commande adaptés aux conditions extérieures
  • Composants certifiés
  • Option de manette incluant un positionnement dynamique

Documentation et schémas