AVENTICS-0821201025

AVENTICS™ Etrangleur modulaire 0821201025

Product Description

.

Type de construction
Etrangleur modulaire
Taille
ISO 3
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
1.01 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas