Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8646ARH24NA00H0

AVENTICS™ Modulateur de pression, Série 646 8646ARH24NA00H0

Product Description

8646ARH24NA00H0

Remarque
Satisfait aux normes pour applications ferroviaires
Fonction
Débit élevé, version Inline
Composants
Régulateur de pression
Possibilités de réglage
Poignée en T
Manomètre
sans manomètre, avec plaque d’adaptation
Position de montage
Indifférent
Orifice
1/2 NPT
Raccord d'air comprimé norme
Selon ISO 228-1
Débit nominal Qn
7000 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
70 °C
Poids
0.272 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Les filtres de la série 646 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Large plage de températures, de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Des filtres à particules et coalescents sont disponibles
  • Construction légère et compacte

Documentation et schémas