AVENTICS-88135513

AVENTICS™ Plaque d’adaptation, Série 355, ISO 2 88135513

Product Description

BLACK SELECTOR PLATE

Type
Orifice 1 ouvert
Taille
ISO 2
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau embase
acier galvanisé

Documentation et schémas