AVENTICS-G502AK431477013

AVENTICS™ Plaque terminale, série 502 G502AK431477013

Product Description

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT,

Entrée raccord d'air comprimé
G 3/8
Raccord échappement
G 3/8
Fourniture
Plaque terminale gauche et droite, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.99 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
acier galvanisé

Documentation et schémas