AVENTICS-R412027708

AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-F-PUR-CERT R412027708

Product Description

TU1-F-PUR-006-0100-TR-0050-CERT

Ø extérieur
6 mm
Rayon de courbure mini 20°C
30 mm
Epaisseur de la paroi
1 mm
Couleur
Transparent
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
compatible avec l’industrie alimentaire
compatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison
50 m
Poids au mètre
0.019 kg
Matériau
Polyéther-polyuréthane

Documentation et schémas