AVENTICS-R412027815

AVENTICS™ Tenon arrière, Série MP4-HD R412027815

Product Description

CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Version résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
50 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas