AVENTICS-R412027819

AVENTICS™ Tenon arrière, Série MP4-HD R412027819

Product Description

CM1-MP4-125-AL-FO-AN-ISO15552

Version
Version résistante à la corrosion, convient pour des applications techniques robustes, pour fixations par chape arrière MP2 et AB3
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
125 mm
Ø tenon à rotule
25 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas