AVENTICS-R412028129

AVENTICS™ Collecteur d'huile, Série MU1 R412028129

Product Description

MU1-EFN-G034

Composants
Collecteur d'huile
Réservoir
Cuve Polypropylène
Raccordement de l'air comprimé
G 3/4
Débit nominal Qn
12000 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Fonction
Silencieux de filtre
Poids
0.48 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau réservoir
Polypropylène

Caractéristiques

  • Débit élevé possible car largeur nominale importante
  • Conception robuste
  • Boîtier métallique
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements difficiles

Documentation et schémas