AVENTICS-P-ST6-SM

Capteurs de déplacement AVENTICS™ Série ST6-SM

Product Description

Les capteurs de déplacement AVENTICS série ST6-SM garantissent une détection continue des mouvements de piston dans des plages de mesure de pouvant aller jusqu'à 50 mm. IO-Link permet de régler 8 points zéro de commutation. Les capteurs compacts de 32,5 mm sont faciles à monter dans la fente en T de 6 mm. La fonction de diagnostic de l’actionneur de la sonde utilise des données de performance telles que la vitesse du piston, la course du piston ou le nombre de courses de piston pour rendre visibles les procédés dans les entraînements pneumatiques.

Caractéristiques

  • Retour de position dans une plage de mesure fixe jusqu’à 50 mm
  • IO-Link (mesure de la position, 8 points de commutation, fonction de diagnostic de l’actionneur)
  • Conception compacte
  • Données de diagnostic de l’actionneur : Vitesse du piston, course du piston, intensités de champ magnétique, etc.
  • Pour toutes les fentes en T de 6 mm couramment utilisées

Documentation et schémas