Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur de vanne quart de tour autonome qui combine des technologies d’actionnement éprouvées. L’actionneur électro-hydraulique a été conçu pour les applications d’arrêts critiques où la fiabilité est cruciale.
Utilise un actionneur à rappel par ressort fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien en combinaison avec un bloc d’alimentation hydraulique intégré et un module de contrôle électronique
Conçu comme une solution d’actionnement d’arrêt d’urgence pour arrêter le débit du procédé suite à la détection d’un signal de commande ou d’une perte de puissance afin de protéger le personnel, les équipements et l’environnement
Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
Plus de 15 alertes et alarmes pour prévenir les usagers en cas d’anomalies dans le système
Peut être intégré dans des systèmes disposant de protocoles de communication existants ou de DCMLink
Utilise un rappel par ressort rapide et fiable pour la course de sécurité tout-ou-rien
Protocoles de communication - bus de terrain HART et FOUNDATION, configuration DCMlink et compatibilité des logiciels de surveillance
Protection de l’environnement : boîtier de commande : IP68, actionneur hydraulique : IP67M, moteur : IP68, réservoir : IP54 (IP66 en option)
Ce produit est conçu pour une utilisation dans des installations fixes de grande ampleur exclues du champ d’application de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans des équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt, arrêt d’urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration
Température de service
Standard -20 °F à +140 °F (-29 °C à +60 °C). Température en option -40 °F à +140 °F (-40 °C à +60 °C).
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.