Bettis-NGP

Actionneur de vanne pneumatique Bettis série NG

Product Description

Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires

Caractéristiques

  • Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
  • L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la norme PED 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
  • Résistant à la corrosion, surfaces internes et externes protégées par un revêtement pour les environnements rudes
  • Offre de nombreuses commandes de secours manuelle ou mécanique pour les modèles de la série G
  • Encore plus polyvalent grâce à sa conception modulaire permettant un entretien sur le terrain, il peut passer d'un simple effet à un double effet. Commande de secours manuelle hydraulique ajoutée après l'installation
  • Offre un système de pilotage pour vanne complet assurant un contrôle final sur les vannes, en regroupant une vanne, les commandes et l'actionneur de la série G en un système unique
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Organe de commande pneumatique
Actionnement
Double effet
Certifications
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, directive Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Déclaration RoHS
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout ou rien, arrêt d’urgence
Type de vanne
Vannes à boule, papillon et à clapet, persiennes, registres et autres mécanismes quart-de-tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort supérieurs à 3 000 000 in-lbs (339 000 Nm)
Pression de service
Pneumatique 40-220 psi (3-14 bars), hydraulique jusqu'à 5 000 psi (345 bars)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documentation et schémas