Soupapes de sûreté et de décharge pilotées Birkett série Safeset
Soupapes de sûreté et de décharge pilotées Birkett série Safeset
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Soupapes de sûreté pilotées en mode d’ouverture modulant et à action instantanée, dotées d’une conception de buse complète unique et de dimensions conformes à la norme API 526.
La conception unique à buse complète réduit les contraintes du siège, les pertes de pression à l’entrée, augmente le coefficient de décharge et permet d’utiliser des matériaux du corps de spécifications plus faibles pour les applications corrosives.
Toutes les pièces en contact avec le procédé sont en acier inoxydable au minimum, ce qui réduit la contamination des joints et prolonge la durée de vie.
Le pilote sans écoulement élimine le risque de gel, améliore la durée de vie et assure un fonctionnement sans problème.
Pressions du système de 95 % à 98 % de la pression de consigne possibles.
Capacité de pleine levée contre les niveaux élevés de contre-pression.
Pilotes à action instantanée réglables pour une surpression nulle et une purge égale à 3 % de la pression de consigne.
Le pilote et les sièges de soupapes principales souples avec différentes options de matériaux assurent une étanchéité optimale et réduisent la maintenance.
Zones d’orifices réglables dans 8 tailles de corps standard s’adaptant aux 21 tailles standard d’orifices.
La détection intégrée permet d’obtenir une conception compacte et une détection précise de la pression à l’intérieur du débit.
L’option de détection à distance assure un fonctionnement sans problème, même en cas de pertes élevées de pression amont.
Modèle à double sortie et passage intégral disponible pour les applications de grande capacité.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.