Branson-P-2000X Micro Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000X Micro

Product Description

Conçu pour les espaces réduits, le système de soudage 2000X Micro de 40 kHz est conçu dans l’optique d’offrir un encombrement minimal. Idéal pour les environnements automatisés où plusieurs machines de soudage doivent être montées côte à côte.

Actionnement
Pneumatique
Taille de cylindre
1,5
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
40 kHz
Puissance de sortie
0,8 kW

Caractéristiques

  • Boîte pneumatique déportée pour une installation flexible dans un environnement de production automatisé ou semi-automatisé.
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté.
  • Écran tactile VGA complet.
  • Disponible en modèle 40 kHz.
  • Graphique de procédé avec superposition graphique de la puissance, de la distance d’affaissement, de l’amplitude, de la force, de la vitesse et plus.
  • Ports Ethernet et USB pour le recueil de données.
  • Autotune entièrement numérique avec mémoire pour un réglage complètement automatique et stockage de la fréquence à la fin de chaque soudage.