Branson-P-2000Xc Micro Actuator

Micro-actionneur Branson 2000Xc

Product Description

Le micro-actionneur Branson 2000Xc combine des soudures précises et uniformes de haute qualité avec des données détaillées, des temps de cycle rapides et un contrôle du procédé dans un facteur de forme compact. Le contour de l’actionneur’s est optimisé pour les applications d’économie d’espace de 40 kHz en mode automatisation ou sur table.

Actionnement
Pneumatique
Niveau contrôle
aec
Taille de cylindre
40 mm
Fréquence
40 kHz
Puissance de sortie
0,8 kW
Fonctionnalités spéciales
Paramètres protégés par mot de passe, entièrement électroniques. Facteur de forme compact
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Détection de masse, de puissance de crête, de distance, d’énergie, de temps

Caractéristiques

  • Paramètres de soudage entièrement électroniques, protection par mot de passe hiérarchique et extraction de données
  • Contrôles de procédé pour se conformer aux normes ISO 13485 et FDA 21 CFR, Partie 11
  • Code-barres USB pour l’enregistrement de l’identification unique de l’appareil ou le rappel des préréglages
  • Stockage local des 100 000 soudures
  • Fonctionnalité de traverse rapide pour des temps de cycle réduits
  • Soudage par détection de temps, d’énergie, de puissance de crête, de masse, de distance d’affaissement ou de distance absolue
  • Échelonnement de la pression de soudage
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté
  • Facteur de forme compact pour les applications en mode automatisation ou sur table

Documentation et schémas