Systèmes de nettoyage modulaires de précision Branson série Benchmark
Systèmes de nettoyage modulaires de précision Branson série Benchmark
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Le système de nettoyage aqueux par ultrasons phare de Branson, l’aboutissement de plus de 60 ans d’expérience. Bien plus qu’une simple machine, la Benchmark est une solution de procédé adaptée à vos besoins de nettoyage de précision.
Quatre tailles de réservoir standard : 305 mm x 406 mm (12 po x 16 po), 406 mm x 508 mm (16 po x 20 po), 508 mm x 609 mm (20 po x 24 po) et 508 mm x 813 mm (20 po x 32 po)
1 à 14 stations de procédé
Structure entièrement en acier inoxydable, y compris le cadre, les réservoirs, les bacs d’égouttement, les couvercles rabattables, le plan de travail et la plomberie
Plan de travail en retrait pour le confinement des déversements de fluides
Panneau de commande en façade convivial avec régulateurs de température numériques et commutateurs étanches
Commandes électriques basse tension
Transducteurs ultrasoniques piézoélectriques à liaison directe
Générateurs ultrasoniques à fréquence modulée S8300/S8500, disponibles avec des fréquences allant de 25 à 170 kHz
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.