Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Robinet-vanne idéal pour les applications de boues denses et effluents, ainsi que les services abrasifs humides ou secs.
La conception à guillotine permet de couper à travers des solides, ce qui assure un fonctionnement constant dans les applications les plus difficiles.
La guillotine de type O-port protège entièrement la face du siège en position ouverte, offrant ainsi une durée de vie plus longue.
Se ferme à travers une colonne statique de matériau.
Entièrement fabriqué à partir de tôles et de plaques fortes.
Disponibles en acier inoxydable 304, 316 et 317L, pièces en contact avec le procédé ou conçues sur mesure pour répondre à vos besoins à l’aide d’une grande variété de matériaux, notamment
Dimensions face à face MSS standard.
Autres dimensions face à face spéciales disponibles.
Siège usiné avec précision avec plusieurs guides de guillotine.
Fermeture unidirectionnelle.
Essais complets de fonctionnement, d’étanchéité et de cyclage.