Le Marshalling électronique du DeltaV™ série S offre un niveau de performances sans précédent pour les E/S de système de contrôle, avec une souplesse et une facilité d'utilisation jamais atteintes. Les cartes E/S CHARM (CIOC) prennent en charge jusqu'à 96 canaux configurables individuellement et lorsqu'elles sont montées horizontalement conjointement avec une migration du système existant, cela permet un remplacement direct du matériel existants dans les armoires existantes. Vous pouvez maintenant vers le DeltaV série S sans avoir à ajouter d'armoires, de câbles personnalisés ou de marshalling supplémentaire.