Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4303T01

Module CHARM DeltaV™ AI 4-20 mA HART

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) à entrée analogique conçu pour une entrée 4-20 mA avec ou sans HART.

Types de sondes
Entrée 4-20 mA avec ou sans HART, entrée 0-20 mA, Prend en charge directement les types d'appareil à 2 et 4 fils, Prend en charge l'appareil à 3 fils alimenté par le module d'alimentation CHARM 24 Vcc
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4-20 mA (0-20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 24 mA
Alimentation pour instrument (2 fils)
15 V, 20 mA avec 24 Vcc en entrée
Précision sur la plage de températures
0,1 % de l’étendue d’échelle (0-60 °C), 0,25 % de l’étendue d’échelle (plus de -40 -70 °C)
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 16 bits
Impédance d’entrée
250 Ω ±1 %
Étalonnage
Non requis
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 30 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
36 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à deux fils, 12 mA max. à 24 Vcc pour une configuration à trois et quatre fils
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,33 W
Compatibilité HART
Intercommunication HART v7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART v7
Fréquence de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminer le marshalling et ajouter des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance