Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4303T02

Module CHARM DeltaV™ pour thermocouple/mV LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de thermocouple LS (résolveur logique) pour entrée de thermocouple ou source basse tension.

Types de sondes : Thermocouple, mV
Source de tension de bas niveau B, E, J, J, K, N, R, S, T, (±20 mV, ±50 mV, ±100 mV)
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Réjection en mode commun à CC/50/60 Hz
90 dB
Isolation
Chaque sonde est isolée galvaniquement et est soumise en usine à un test sous 1 000 Vcc
Alimentation requise par le module de caractérisation
18 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,30 W
Compensation de soudure froide (CJC)
Précision ±1,0 ℃, plage de température de -40 à 85 ℃
Détection de sonde ouverte
Oui

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance