Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4309T01

Module de caractérisation DeltaV™ LS S.I. thermocouple/mV

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) LS (solveur logique) à entrée numérique S.I. (de sécurité intrinsèque) pour une entrée de thermocouple ou une source basse tension.

Types de sondes : Thermocouple, mV
Source de tension de bas niveau B, E, J, J, K, N, R, R, S, T, non caractérisée (± 20 mV, ± 50 mV, ± 100 mV)
Plage de signaux pleine échelle
Consulter la fiche technique complète
Précision
Consulter la fiche technique complète
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 24 bits / Selon le type de sonde
Étalonnage
Non requis
Dérive de température
0,03 °C/°C
Isolement
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11, valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation requise par le module de caractérisation
23 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,60 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses