DeltaV-P-VE3153F01

DeltaV™ Neural

Product Description

DeltaV™ Neural offre un moyen pratique de créer des capteurs virtuels pour obtenir des mesures qui auraient sinon requis des analyses de laboratoire ou des analyseurs en ligne. DeltaV Neural est facile à comprendre et à utiliser, ce qui permet aux ingénieurs de procédés de produire des résultats extrêmement précis, même sans connaissance préalable de la théorie des réseaux neuronaux. DeltaV Neural améliore la qualité du produit en réduisant la variabilité.

Sorties
1 valeur actuelle et 1 valeur future en fonction des entrées de courant
Entrées
Jusqu’à 20 paramètres depuis n’importe quel emplacement dans le système
Chargement du contrôleur MD pour un taux d’exécution de 1 seconde
Environ 1,55 % par bloc de fonction NN entièrement rempli

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Crée facilement des capteurs virtuels à l’aide de réseaux neuronaux
  • Le réseau neuronal s’exécute dans le contrôleur DeltaV™ ou la station de travail en tant que bloc de fonction
  • Prétraitement automatisé du signal, formation et vérification des modèles
  • Le mode Expert permet une interaction dans le développement du réseau neuronal
  • Peut être utilisé en boucle de régulation pour le contrôle de qualité en ligne