Emerson-P-8101-HI-TX

PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA avec HART pour Tp 2 fils

Product Description

PAC8000 Entrée analogique 8 canaux, 4-20 mA avec HART pour Tp 2 fils

Numéro de référence
8101-HI-TX
Nombre et type d'entrées analogiques
8 points à une extrémité 4-20 mA ; câblages de terrain non incendiaires
Résolution et vitesse
16-bit ; 27 mS ; Hart 0,75 S/Point
Consommation de courant
100 mA typ ; 150 mA max
Détection de fautes
Détection des circuits ouverts et des courts-circuits
Capacités HART
HART pass-through et rapport de variable HART et de statut

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire à la fois pour les applications générales et pour les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec divers bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un écran plat ou un rail DIN de section T ou G. Ils supportent et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • Détection des circuits ouverts et des courts-circuits

Documentation et schémas